10196816
1220862
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 21,3716 RON |
Dimensiune filet | M12 x 1.5 |
---|---|
Diametrul găurii | 6.2 mm |
Diametrul găurii | 0.244 in |
Înălțime totală | 12.0 mm |
Înălțime totală | 0.472 in |
Lungime totală | 13.0 mm |
Lungime totală | 0.512 in |
Material complet | Oțel |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina