Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M8 1.25 Aluminiu

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20252571

Numărul piesei producătorului:

20252571

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,3693 RON
100 - 249 20,1324 RON
250 - 749 17,8955 RON
750 + 15,6585 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,37 RON

1 x 22,3693 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M8
d2 13.0
H1 4.0
l1 1.25
D3 20.0
Installációs golyó átmérő d4 13.0
d6 15.5
Ecartament metal 18
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne