Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M6 1.5 Aluminiu

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20252489

Numărul piesei producătorului:

20252489

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,8509 RON
100 - 249 17,8658 RON
250 - 749 15,8807 RON
750 + 13,8957 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,85 RON

1 x 19,8509 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 1.5
D3 15.0
Installációs golyó átmérő d4 10.0
d6 12.0
Ecartament metal 16
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne