20252403
20252403
Cantitate | Preț unitar |
---|
Menetméret d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.5 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 2.5 |
D3 | 12.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Ecartament metal | 12 |
Material | Aluminiu |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina