20252328
20252328
Cantitate | Preț unitar |
---|
Menetméret d1 | M4 |
---|---|
Panel t1±8% | 4.0 |
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 4.0 |
D3 | 10.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Ecartament metal | 8 |
Material | Aluminiu |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina