20180447
20180447
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 13,776 RON |
50 - 99 | 11,7296 RON |
100 - 199 | 11,0308 RON |
200 - 499 | 10,332 RON |
500 - 999 | 9,633 RON |
1000 + | 8,934 RON |
Menetméret d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.90 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 0.90 |
D3 | 12.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Ecartament metal | 20.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina