Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M4 3.00 Oţel inoxidabil 303

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20180393

Numărul piesei producătorului:

20180393

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,6779 RON
50 - 99 10,7812 RON
100 - 199 10,1324 RON
200 - 499 9,533 RON
500 - 999 8,885 RON
1000 + 8,236 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,68 RON

1 x 12,6779 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M4
d2 6.8
H1 2.0
l1 3.00
D3 10.0
Installációs golyó átmérő d4 7.0
d6 8.2
Ecartament metal 10.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne