Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

Elementul plat de prindere are proprietăți izolatoare excelente și prezintă un orificiu, putând fi folosit pentru acoperirea capetelor de bară sau a aplicațiilor generale de protecție.
Numărul piesei Essentra:

10168370

Numărul piesei producătorului:

RRWA-91628-110

360 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 16,8974 RON
400 + 6,5854 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

675,90 RON

40 x 16,8974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Formă mâner Plat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne