10022672
QTPF-2BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 2,6286 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 13.7 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.539 in |
Diametru cap | 15.9 mm |
Diametru cap | 0.626 in |
Interval grosime panou | 4.0 - 6.2 mm |
Interval grosime panou | 0.157 - 0.244 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 10.0 - 3.1 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.394 - 0.122 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in |
Interval de temperatură de funcționare | -50 - 100 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -58 - 212 °F |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Tip nit | Element de fixare cu un sfert de rotație |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Formă orificiu | Dreptunghiular |
Model fixare cu nit | Cu sfert de rotaţie |
Material complet | Acetal |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Model | Style 5 |
Nit pre-asamblat | Da |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina