10303221
551656
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8269 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.335 in |
Diametru cap | 20.0 mm |
Diametru cap | 0.787 in |
Interval grosime panou | 2.0 - 5.0 mm |
Interval grosime panou | 0.079 - 0.197 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 8.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.315 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in |
Interval de temperatură de funcționare | -25 - 75 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -13 - 167 °F |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Tip nit | Element de fixare cu un sfert de rotație |
Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
Formă orificiu | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu sfert de rotaţie |
Material complet | Polioximetilenă |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Model | Style 8 |
Nit pre-asamblat | Nu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina