10279106
495242
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3274 RON |
5000 + | 1,9304 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 12.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.492 in |
Diametru cap | 15.7 mm |
Diametru cap | 0.618 in |
Interval grosime panou | 4.5 - 6.5 mm |
Interval grosime panou | 0.177 - 0.256 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.0 - 9.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.276 - 0.354 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 7.0 - 9.0 mm | 0.276 - 0.354 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 7.0 - 9.0 mm | 0.276 - 0.354 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Dimensiune slot | 1.8 mm |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Tip nit | Element de fixare cu un sfert de rotație |
Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
Formă orificiu | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu sfert de rotaţie |
Material complet | Polioximetilenă |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | Style 6 |
Nit pre-asamblat | Nu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina