10177075
TNM6-12.7-40-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 9,1277 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Formă distanțier | Rotund |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M6 |
Diametru corp | 12.7 mm |
Diametru corp | 0.5 in |
Lungime filet intern A | 12.7 mm |
Lungime filet intern A | 0.5 in |
Lungime filet intern | 12.7 mm |
Lungime filet intern | 0.5 in |
Lungime distanțier | 40.0 mm |
Lungime distanțier | 1.575 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | Female/Female |
Dimensiune filet | M6 |
Cod Vamal | 7415390000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina