Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Rotund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10176924

Numărul piesei producătorului:

TNM5-9.5-30-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,5777 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

657,77 RON

100 x 6,5777 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Male/Male
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne