Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Rotund 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10175903

Numărul piesei producătorului:

TNM2.5-6.5-25-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,3604 RON
1000 - 1999 4,2704 RON
2000 + 4,1878 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

436,04 RON

100 x 4,3604 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Male/Male
Dimensiune filet M2.5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne