10372586
35HSP118
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2312 RON |
5000 - 19999 | 0,2081 RON |
20000 + | 0,1873 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Formă distanțier | Hexagonal |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #2 |
Distanța între suprafețele plate | 4.8 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.189 in |
Lungime distanțier | 17.5 mm |
Lungime distanțier | 0.689 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina