10153413
CSR8-591-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3499 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
Caracteristici speciale | Știftul se fixează în elementul de fixare |
Tip | Dispozitiv de reținere |
Diametru corp | 11.0 mm |
Diametru corp | 0.433 in |
Lungime distanțier | 15.0 mm |
Lungime distanțier | 0.591 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina