Meniu Caută

Monobloc 29.0 mm C.A. 220 V Verde IP 40

Green monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Numărul piesei Essentra:

10212738

Numărul piesei producătorului:

1339859

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 39 39,6467 RON
40 + 31,9948 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

396,47 RON

10 x 39,6467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip aranjament circuit AC
Culoare Verde
Cod Vamal 8536508090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne