Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Acest stâlp dublu de sprijin fără blocare are un corp striat și este fabricat din nailon natural 6/6, RMS-19, clasa UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10027202

Numărul piesei producătorului:

SP3-3-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4375 RON
5000 + 1,1582 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 437,50 RON

1000 x 1,4375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți
Tip fixare orificiu B Fixare cu doi dinți
Diametru corp 6.4 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Înălțime cap de blocare B 2.4 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne