Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 22.0 mm PA UL94 V-0 Natural; Negru

Acest suport cu dublă blocare pentru amortizarea șocurilor este prevăzut cu o carcasă care amortizează vibrațiile, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile din proximitatea motoarelor sau pentru aplicațiile intense, în cadrul cărora componentele electronice ar putea avea de suferit. Material fixare din nailon natural UL94 V-0, 6/6, RMS-169 Material separator din TPE negru UL94 HB, clasa 45 Shore A, RMS-168
Numărul piesei Essentra:

10010631

Numărul piesei producătorului:

HSCBS-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 5,627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

5 627,00 RON

1000 x 5,627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural; Negru
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 10.0 mm
Diametru orificiu A 4.8 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Înălțime cap de blocare B 5.3 mm
Interval A grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 22.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne