Meniu Caută

Suport pentru plăci de circuite imprimate 2.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

Acest suport cu blocare dublă pentru plăcile de circuite permite stivuirea fermă a două plăci la distanța dorită fără a fi nevoie de scule suplimentare, economisind timp la asamblare. Acest suport este realizat din material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10331811

Numărul piesei producătorului:

100720000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,725 RON
500 - 999 1,2581 RON
1000 + 0,9323 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

172,50 RON

100 x 1,725 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu brățară de blocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.5 mm
Diametru orificiu A 2.5 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Interval A grosime panou 1.2 - 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.2 - 1.6 mm
Lungime distanțier 2.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne