20266561
20266561
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 416,2249 RON |
5 - 9 | 395,4111 RON |
10 - 19 | 374,5974 RON |
20 + | 353,784 RON |
d1 | M12 |
---|---|
h1 | 11.4 |
h2 | 22.9 |
Forta de prindere max. kN | 17.8 |
Cursa s1 | 2.0 |
Cursa s2 | 12.7 |
w1 | 37.6 |
w2 | 7.6 |
A/F | 8.0 |
Cuplu la max. Nm | 88.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Greutate g | 435.0 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina