10177785
UMS-16-45A-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 5,0794 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Culoare | Negru |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 27.9 mm |
Lungime bază | 1.098 in |
Lățime bază | 27.9 mm |
Lățime bază | 1.098 in |
Diametru orificiu | 5.1 mm |
Diametru orificiu | 0.201 in |
Interval diametru cablu compatibil | 25.4 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1 in |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 185 °F |
Material complet | Poliamidă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina