10026090
SLCSE-250-3-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8215 RON |
5000 + | 0,6708 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Metodă de montare | Cu clemă |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 18.4 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.724 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 2.0 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.079 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Material | PA |
Culoare | Natural |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina