20175894
20175894
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 152,3424 RON |
3 - 4 | 979,4936 RON |
5 - 9 | 921,8939 RON |
10 + | 864,244 RON |
Pentru șină | L1010.15 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 32.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.05 |
l2 | 14.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 14.0 |
d1 | M3 |
d2 | 12.0 |
Forța de reținere kgf | 180.0 |
Cuplu la Nm | 0.75 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina