20266929
20266929
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 301,4249 RON |
5 - 9 | 286,3511 RON |
10 - 19 | 271,2774 RON |
20 + | 256,204 RON |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Forta de prindere max. kN | 8.8 |
s1 | 1.27 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
A/F2 | 20.60 |
Cuplu la max. Nm | 26.0 |
Qty/pack | 10.0 |
Material clemă | Alamă |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina