20265588
20265588
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M12 |
---|---|
d2 | 26.1 |
l1 | 24.0 |
l2 | 9.0 |
l3 min | 12.0 |
w1 | 10.1 |
w2 ±0.2 | 12.0 |
w3 | 13.5 |
A/F | 8.0 |
Cuplu la max. Nm | 44.0 |
Forța de reținere kN | 5.40 |
Greutate g | 31.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina