Meniu Caută

Clemă furtun 18.5 mm 20.1 mm PA Negru

Această clemă cu interblocare pentru furtunuri are un interval reglabil pentru manunchiuri de ; livrat împreună, ideal pentru manșoane textile sigure pentru furtun sau conectarea tubului.
Numărul piesei Essentra:

10362419

Numărul piesei producătorului:

22HC0750B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1731 RON
2500 - 9999 1,0558 RON
10000 + 0,9502 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

586,55 RON

500 x 1,1731 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 5.6 mm
D 18.5 - 20.1 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne