10268520
490937
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 64,642 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
---|---|
Tip montare | Filetat tată |
Material filet | Oțel |
Înălțime bază | 36.0 mm |
Înălțime bază | 1.417 in |
Diametru corp | 15.7 mm |
Diametru corp | 0.618 in |
Lungime mâner | 78.0 mm |
Lungime mâner | 3.071 in |
Rază mâner | 78.0 mm |
Rază mâner | 3.071 in |
Înălțime totală | 58.0 mm |
Înălțime totală | 2.283 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina