10333785
114000600002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,2715 RON |
500 - 999 | 3,231 RON |
1000 + | 2,7108 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 26.0 mm |
Lungime bază | 1.024 in |
Lățime bază | 26.0 mm |
Lățime bază | 1.024 in |
Lățime interioară | 18.0 mm |
Lățime interioară | 0.709 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina