10268346
490920
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 50,9883 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Negru |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Material filet | Oțel |
Înălțime bază | 31.5 mm |
Înălțime bază | 1.24 in |
Diametru bază | 13.5 mm |
Diametru bază | 0.531 in |
Rază mâner | 65.0 mm |
Rază mâner | 2.559 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Dimensiune filet | M6 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina