Meniu Caută

Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10275054

Numărul piesei producătorului:

493884

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 74,1287 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

741,29 RON

10 x 74,1287 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Material complet Zinc turnat sub presiune
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 7907000090
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne