Meniu Caută

Manetă de prindere 41.0 mm Prezon filetat M5 20.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10260418

Numărul piesei producătorului:

466301

15 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 15,9363 RON
500 + 13,0475 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,36 RON

10 x 15,9363 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Material complet Nailon 6/6 cu fibră de sticlă
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne