10259290
466006
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 499 | 15,9363 RON |
500 + | 13,1023 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 12.0 mm |
Diametru bază | 0.472 in |
Înălțime corp | 26.0 mm |
Înălțime corp | 1.024 in |
Lungime mâner | 43.0 mm |
Lungime mâner | 1.693 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
Dimensiune filet | M6 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Înălțime totală | 32.0 mm |
Înălțime totală | 1.26 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina