Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble Rotund 203.0 mm ABS Alb

Acest cârlig comercial cu un singur vârf este fabricat din nailon natural și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10382332

Numărul piesei producătorului:

469105

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 499 7,8723 RON
500 + 7,7353 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

196,81 RON

25 x 7,8723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Afișaj frontal None
Material ABS
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Placă de prindere
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne