Meniu Caută

PA Cârlig de comercializare Duble Rotund 102.0 mm

Acest cârlig comercial pentru panouri este fabricat din ABS natural și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10382134

Numărul piesei producătorului:

469082

386 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 999 4,3811 RON
1000 + 3,6144 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

219,06 RON

50 x 4,3811 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Price per piece incl VAT 0.902 GBP
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Stab-in
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne