20264697
20264697
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 2 941,276 RON |
10 - 19 | 2 647,1484 RON |
20 - 49 | 2 500,0846 RON |
50 + | 2 353,0208 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 50.0 |
l1 | 185.0 |
d2 | M45 |
d3 | 66.0 |
l2 | 110.0 |
d4 | 112.0 |
a1 | 6.5 |
Greutate g | 3225.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 60.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 132.0 |
Static load C0 max. kN | 339.2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.