20264628
20264628
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 654,8464 RON |
10 - 19 | 589,342 RON |
20 - 49 | 556,6392 RON |
50 + | 523,887 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 40.7 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 6.0 |
Greutate g | 785.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 35.0 |
w1 | 22.0 |
w2 | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 54.0 |
Static load C0 max. kN | 141.8 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina