Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 30.0 110.0 M30 Oțel

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Este ușor de instalat înfiletându-l pe poziție. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20264017

Numărul piesei producătorului:

20264017

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 829,92 RON
10 - 19 746,928 RON
20 - 49 705,432 RON
50 + 663,936 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

829,92 RON

1 x 829,92 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.75
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Greutate g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne