20263928
20263928
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 133,5282 RON |
10 - 19 | 120,1902 RON |
20 - 49 | 113,5212 RON |
50 + | 106,8028 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 42.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
l2 | 25.0 |
d4 | 24.0 |
a1 | 14.5 |
Greutate g | 38.0 |
a2 | 7.5 |
l3 | 15.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.3 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.