10240458
34858
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 115,7683 RON |
20 - 39 | 51,7519 RON |
40 + | 48,3019 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 400 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 406.4 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 16 in |
Diametru exterior | 406.4 mm |
Diametru exterior | 16 in |
Grosime perete | 26.2 mm |
Grosime perete | 1.031 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina