Meniu Caută

Capace încastrate de conducte 152.4 mm 28.0 mm Galben

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 180 nominal diameter 6” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Numărul piesei Essentra:

10228388

Numărul piesei producătorului:

31018

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 25,2763 RON
60 + 11,295 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

151,66 RON

6 x 25,2763 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 168.3 mm
WT 28.0 mm
Diametru nominal conductă compatibilă 152.4 mm
Specificație conductă DIN DN 180
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne