Meniu Caută

Bulină adeziv 13.0 mm ABS Alb

Acest capac decorativ pentru șuruburi este realizat din ABS cu model grilaj și are bază adezivă.
Numărul piesei Essentra:

10290941

Numărul piesei producătorului:

499370

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,3067 RON
10000 + 0,2519 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

306,70 RON

1000 x 0,3067 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Cantitate pe disc 20
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne