Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M24 35.8 mm LDPE Negru

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE negre protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10087381

Numărul piesei producătorului:

12893

616 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

848,80 RON

500 x 1,6976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Filet bolț M24
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne