Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M14 21.8 mm LDPE Negru

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE negre protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10087008

Numărul piesei producătorului:

12841

4410 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 2,0528 RON
1200 + 0,7804 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

246,34 RON

120 x 2,0528 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Filet bolț M14
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne