Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Gri

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10125977

Numărul piesei producătorului:

130008001303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,612 RON
1000 + 0,438 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

306,00 RON

500 x 0,612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M8
B 13.0 mm
P 15.2 mm
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne