10056783
035081601303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,1308 RON |
500 - 999 | 0,8023 RON |
1000 + | 0,6201 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Distanța între suprafețele plate | 13.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.512 in |
Înălțime totală | 15.0 mm |
Înălțime totală | 0.591 in |
Înălțime internă | 12.0 mm |
Înălțime internă | 0.472 in |
Extensie cap | 13.0 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina