10056677
034204401303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 6,0651 RON |
250 - 999 | 3,9977 RON |
1000 + | 3,0941 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Distanța între suprafețele plate | 30.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 1.181 in |
Înălțime totală | 44.0 mm |
Înălțime totală | 1.732 in |
Înălțime internă | 40.0 mm |
Înălțime internă | 1.575 in |
Extensie cap | 30.0 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina