Meniu Caută

Bușoane filetate cu aerisire BSP G 11/2 13.0 mm Aluminiu Negru

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numărul piesei Essentra:

10507148

Numărul piesei producătorului:

1505267

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 131,3921 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

131,39 RON

1 x 131,3921 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet BSP
Dimensiune filet G 11/2
Culoare Negru
Poziție Neutral
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne