Meniu Caută

Negru Aluminiu N/A BSP G 1/4 19.0 mm

Acest capac de aerisire filetat G 1/4 BSP permite un debit mare de aer. Designul protejează echipamentul prin controlul umidității și al contaminării cu particule în aplicații expuse la presiune și la solicitare prin nivelurile fluidelor.
Numărul piesei Essentra:

10506639

Numărul piesei producătorului:

1505216

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 62,5966 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

625,97 RON

10 x 62,5966 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet BSP
Dimensiune filet G 1/4
Culoare Negru
Poziție Magnetic
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne