Meniu Caută

Capac cu flanșă 15.9 mm 71.8 mm LDPE Roșu

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare roșie, realizat din PE.
Numărul piesei Essentra:

10105306

Numărul piesei producătorului:

60864

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,9186 RON
1000 + 1,9441 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

291,86 RON

100 x 2,9186 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne